SL-plintsysteem
|
|
Het SL-plintsysteem is uw basis voor flexibiliteit en vrijheid. Het plintsysteem biedt u de mogelijkheid om stopcontacten en andere aansluitingen precies op de gewenste plek te realiseren. Kabels worden netjes weggewerkt in de holle plint. En heeft u de betreffende aansluiting later op een andere plek nodig of zijn er extra aansluitingen nodig, dan kan het systeem eenvoudig veranderd of uitgebreid worden. Met flexibele aansluitingen voor energie, telefonie, radio/tv en data stemt u de kamer op uw wensen af. |
Bijzonderheden
- De basis voor uw flexibele aansluitingen voor energie, data, radio/tv, telefoon en luidsprekers
- Leverbaar in drie basiskleuren en vijf houtvarianten
- Plinten zijn hol, zodat snoeren van tv, radio, data- en communicatienetwerken opgeborgen kunnen worden
- Met scheidingsschotten om audio/video van stroombekabeling te scheiden
- Het opbouwsysteem is bij uitstek geschikt voor latere aanpassingen of uitbreidingen
- Geen hakken en breken meer nodig bij uitbreidingen
- Bovendien een plint die u niet meer hoeft te schilderen – bij hoeveel mensen blijft die klus niet tot het laatst liggen
- Leverbaar in drie hoogtematen: 55, 80 en 115 mm
- Leverbaar als standaardplint of als plint met tapijtrand of met flexrand (voor strak resultaat bij oneffenheden in vloer of wand)
- Ook verkrijgbaar met LED-set als sfeerverlichting, routeverlichting of nachtverlichting
Kleuren (in 3 hoogtes)


|
|